La barrera acústica Heras 2.0 reduce el ruido hasta en 32,8 dB. La NCB 2.0 tiene una mayor vida útil, es fácil de instalar y no requiere mantenimiento. Se necesitan tres lonas para una valla temporal completa. Su tamaño reducido facilita enormemente la instalación de las pantallas acústicas. El volumen de estas barreras es reducido, lo que permite una alta reducción del volumen del sonido, lo que significa que requiere un espacio de almacenamiento mínimo. La barrera acústica 2.0 consiste simplemente en una lona especial, duradera y patentada, de 2 mm de grosor. Esto aumenta su vida útil y permite que el producto no requiera mantenimiento. El material es resistente a la intemperie, a los rayos UV y al fuego.
Reducir el ruido de la construcción en el medio ambiente y para los empleados
Los trabajadores de la construcción pueden sufrir daños auditivos directos y efectos indirectos asociados con la exposición a niveles de ruido excesivamente altos. Cada vez se sabe más sobre estas consecuencias indirectas. Por lo tanto, es fundamental proteger a sus empleados contra el ruido tanto como sea posible. Después de todo, el ruido sigue siendo uno de los mayores riesgos para la salud en la construcción. Los problemas asociados con el ruido de la construcción, proveniente de generadores, rodillos de molienda, bombas y trabajos de demolición en otras partes de la obra, pueden limitarse fácilmente con una instalación correcta. La barrera acústica Heras 2.0 es una práctica pancarta de 1,20 x 2,0 m. Es ignífuga y reduce el ruido hasta en 32,8 dB. Al aislar el ruido de los generadores en una disposición cuadrada, por ejemplo, puede limitar el ruido no solo para el medio ambiente, sino también para sus empleados.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Ciudad del Vaticano |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Liechtenstein |
Luxemburgo |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Reino Unido |
República Checa |
Suecia |
Suiza |