Crear distancia con barreras peatonales
La barrera de seguridad se utiliza en lugares donde se requiere mantener una distancia adecuada entre las personas. La separación máxima entre las barras es de 100 mm, lo que la hace apta para niños y animales. El gancho autoblocante permite un montaje sencillo sin accesorios. Además, es imposible levantar la barrera de seguridad de la línea de la valla. Esta robusta barrera de seguridad cuenta con una placa metálica para colocar la publicidad. Esta barrera de seguridad debe su robustez a sus robustas patas, al sistema de enganche de doble gancho y ojo y al proceso de producción galvanizado. La robusta estructura garantiza que la valla no se doble al ser pisada por los espectadores.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Ciudad del Vaticano |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Liechtenstein |
Luxemburgo |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Reino Unido |
República Checa |
Suecia |
Suiza |