La puerta corredera está disponible en anchos de apertura de 6 y 7 m. Se puede abrir hacia la izquierda o hacia la derecha. Esta cancela es autoportante, lo que la hace especialmente adecuada para su uso en una obra: no hay riesgo de que escombros obstruyan el carril e impidan el correcto funcionamiento de la cancela. La puerta puede ser manual o motorizada.
La instalación es rápida y facil
La cancela corredera Arion es muy fácil y rápida de instalar gracias a su zapata prefabricada de hormigón. El diseño de la puerta corredera se integra perfectamente en líneas de vallado temporales y semipermanentes. Un diseño inteligente garantiza que la puerta funcione sin problemas y sea fácil de instalar y mover.
Conexión perfecta a la línea de valla
La puerta se entrega completamente montada, incluidos los cimientos. La malla soldada Anti-Climb hace que escalar la puerta sea casi imposible.
Ancho libre de 6 m o 7 m
Los anchos de paso libres son de 6 o 7 metros. Ambas versiones están disponibles con controles manuales o electrónicos. Además, los marcos de seguridad y las fotocélulas garantizan que la cancela no cause daños a los vehículos ni lesiones a las personas.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Ciudad del Vaticano |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Liechtenstein |
Luxemburgo |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Reino Unido |
República Checa |
Suecia |
Suiza |