Publique sus productos
Swing gate double 6m extended (package)

Swing gate double 6m extended (package)

4.3 de 5 estrellas4.3(21 reseñas)
Traducido por Google,

Las hojas de la puerta pueden girar aprox. 180° y se pueden ajustar horizontalmente, para que siempre cuelguen rectos y giren suavemente. Las hojas de la puerta de más de 3 metros de ancho tienen rieles superiores dobles para eliminar la necesidad de tirantes diagonales, lo que sería útil para los intrusos que quieren escalar la puerta. Las cerraduras son resistentes y es prácticamente imposible forzar la entrada saboteándolas. Entonces es imposible levantar la puerta.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaportail-pivotant
  • Familia de productoDouble swing gates
  • Grupo de productosClôtures mobiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)6400
  • Profundidad (mm)140
Información relacionada
  • Fabricado enPaíses Bajos
  • Peso Neto (kg)215
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

Disponibilidad en regiones

Europa