Publique sus productos
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates

    Single swing gates

    Traducido por Google,

    La alternativa más robusta y segura a la puerta de valla móvil estándar

    La puerta peatonal Heracles es la alternativa más robusta y segura a la puerta de valla móvil estándar. Esta puerta batiente galvanizada por inmersión en caliente está equipada con barrotes. Las puertas pueden girar aproximadamente 180° y las bisagras son de ajuste continuo. Esto garantiza que se mantengan rectas, giren con suavidad y proporcionen un espacio óptimo para peatones y vehículos. La cerradura estándar avanzada dificulta la apertura forzada de la puerta. Una pieza metálica, en forma de seta, se engancha en el tope, impidiendo que la cerradura se abra, incluso con una palanca. La protección de la cerradura mediante una placa anti-cubierta proporciona mayor seguridad. El marco está fabricado con perfiles cuadrados de acero.

    • La puerta batiente número 1 en seguridad
    • Bisagras ajustables
    • Disponible con cerradura de escape
    Especificaciones
    • An effective solution to regulate people

      Construction site, event sites and other temporary sites are very dynamic environments. To regulate people and vehicles, it is important to deploy access gates. The Heracles pedestrian gate is a good option to create a simple but effective access for personnel.

      Emergency gate for rapid evacuation of temporary locations

      For extra security, the standard lock of this gate can be fitted with an escape lock, allowing access from the inside to get out, but not the other way around. This option is useful preparation for dealing with potential emergencies in which the evacuation of people from the site as quickly as possible is of vital importance. When fitted with an escape or anti-panic lock, the closed gate can always be opened from the inside with a handle set or button. The emergency gate is always designed in combination with a closing plate so the gate cannot be opened from the outside. The gate can also be expanded with an optional door closer so the gate closes automatically after opening.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaportillon
    • Familia de productoSingle swing gates
    • Grupo de productosClôtures mobiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa