Publique sus productos
Speed gate
Speed gate
Speed gate
Speed gate

    Speed gate

    Traducido por Google,

    Ideal para lugares con espacio limitado.

    La puerta plegable de alta velocidad Wiki Speedgate de Heras Mobile está especialmente diseñada para zonas donde no hay espacio para una puerta corredera. Gracias a su diseño compacto e inteligente, se abre y se cierra con extrema rapidez. Esto la hace especialmente adecuada para lugares con mucho tránsito, como obras de construcción, centros de distribución e instalaciones industriales.

    • Diseño compacto
    • Alta velocidad de apertura y cierre
    • Instalación rápida

    Fiable, incluso en condiciones extremas.

    La puerta se entrega completamente preensamblada e incorpora un sistema de bisagras único con un mecanismo de accionamiento personalizado. Esta combinación garantiza un funcionamiento impecable, incluso a bajas temperaturas, con nieve o hielo. Su diseño robusto asegura la máxima fiabilidad.

    Optimizado para la seguridad y la continuidad.

    La puerta Wiki Speedgate está equipada con un sistema de accionamiento electromecánico autoblocante, cerradura magnética y pestillo superior mecánico. Esto garantiza que la puerta permanezca siempre cerrada de forma segura, incluso en caso de un corte de energía. Gracias a su alta velocidad de apertura y cierre, se optimiza el flujo de tráfico sin comprometer la seguridad.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspeed-gate
    • Familia de productoSpeed Gate
    • Grupo de productosSpeed Gate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)7260
    Información relacionada
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)700
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa