Publique sus productos
heroal D 72, outward opening
heroal D 72, outward opening
heroal D 72, outward opening
heroal D 72, outward opening
heroal D 72, outward opening
heroal D 72, outward opening
    heroal

    heroal D 72, outward opening

    Traducido por Google,

    Sistema de puerta de objetos para zonas de entrada muy frecuentadas

    El sistema de puertas heroal D 72 combina la versatilidad funcional con muchos tipos de apertura y las características de rendimiento típicas de heroal. Todos los tipos comunes de apertura, incl. Las rutas de escape y de emergencia probadas (según DIN EN 179/1125), los sistemas de puertas automáticas, las puertas con protección para los dedos y las puertas antirrobo, también con función de puerta de salida de emergencia, se pueden realizar con el sistema heroal probado y certificado.

    Especificaciones
    • System Dimensions and Performance Features

      » Installation depth: 72/82 mm
      » Variable view widths: frame 60–250 mm, casement 56–124 mm, cross bars 70–254 mm
      » Max. glass/filling thickness: frame up to 54 mm, casement up to 68 mm (glass) and 92 mm (infill panel)
      » Air permeability: class 4
      » Tightness against driving rain: 6A
      » Heat insulation: UD >1.0 W/m²K
      » Soundproofing class: 1–3
      » fulfils all requirements of the current EnEV 2016
      » certified burglary resistance up to resistance class RC 3 for profile, fitting and infill technologies
      » proof of emergency exit door approval (CE label)
      » 3-chamber profile system features great heat insulation
      » patented warp-resistant profile compound

      Configuration Options and Design

      » Types of opening: single and multiple-part swing doors with side sections and transom windows, push-pull, half-swing, French window and automatic doors
      » single- and multi-piece elements with side section or transom window as round, stitched and wicker arches
      » fully framed casement, with base profile, infill panel covering the frame on one or both sides
      » fastening options for attaching infill panels using conventional adhesive technology or innovative reversible infill panel fastening
      » casement options can be flush-mounted or recessed on the inside and outside
      » System-compatible window system: heroal W 72
      » can be integrated in the curtain wall system heroal C 50 and C 50 HI
      » colour design with high-quality heroal hwr powder coating

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaheroal_D_72_outward_opening
    • Familia de productoDoor systems
    • Grupo de productosheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-14
    • Número de edición2
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)72
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Descripción Uniclass 2015Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa