Publique sus productos
Fire door fitting, 162XAH11-230
Fire door fitting, 162XAH11-230
Fire door fitting, 162XAH11-230
    HEWI

    Fire door fitting, 162XAH11-230

    4.3 de 5 estrellas4.3(15 reseñas)
    Traducido por Google,
    Herraje para puertas cortafuegos con tecnología H y rosetas según DIN 18255 y EN 1906 de acero inoxidable, compuesto por: Manilla 162X... de tubo de acero inoxidable con corte a inglete (1.4301), diámetro 21,3 mm con espesor de pared de 1,5 mm, con guía de hombro escalonada y ranura, con tornillo de fijación M5 como fijación adicional de la manilla y el eje para una óptima transferencia de fuerza a la hoja de la puerta. Se instala simplemente enganchando la manilla en las piezas base premontadas en la puerta. El enganche se puede liberar con la herramienta de desmontaje. Rosetas: modelo 305.21X... y 306.23X..., 305.21X... material sintético compuesto y subestructura de roseta de acero con superficie de zinc/níquel negro para una óptima protección contra la corrosión, módulo de retención "retención" integrado asistido por resorte, se puede utilizar para puertas de apertura izquierda o derecha, soportando la cerradura para una mayor durabilidad. Cojinete giratorio fijo de la manilla con cierre automático perimetral y muñón de 5 mm como cojinete liso sin mantenimiento con zona de compensación elástica, para anular posibles imprecisiones de montaje. Unión atornillada oculta, sin aflojamiento, con tornillo y manguito de acero inoxidable M5, así como pivote oculto en la hoja. Roseta redonda, de acero inoxidable (1.4301), diámetro 55 mm, 10,5 mm de altura, 1,5 mm de espesor de pared. Superficie con acabado satinado. Diseñado y probado para el segmento de proyectos, categoría de usuario según EN 1906 - Herraje para puerta cortafuegos de clase 4 con eje de 9 mm, según DIN 18273. Categoría de usuario: Clase 4. Durabilidad: Clase 7. Peso de la puerta: Sin clasificación especificada. Resistencia al fuego: Clase B1. Seguridad: Clase 1. Resistencia a la corrosión: Clase 4. Protección antirrobo: Clase 0. Tipo de diseño: A. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia162XAH11-230
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosDoor fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_25
    • Descripción Uniclass 2015Door lever handle sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniClass Door Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors