Publique sus productos
L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
    HEWI

    L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L

    Traducido por Google,
    Serie 805 Classic, manilla angular - versión izquierda - Rieles dispuestos vertical y horizontalmente, varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación de acero - Se utiliza para sujetar y apoyar - longitud horizontal 500 mm, longitud vertical 1000 mm - Profundidad 90 mm, espacio libre a la pared 57 mm, diámetro de la varilla 33 mm, espesor del tubo 2 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Montaje en pared con material de montaje específico para pared y rosetas HEWI - probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, superficie mate - Se puede instalar posteriormente el kit de actualización del portarrollos de papel higiénico 805.50.015 y el kit de actualización del mecanismo de descarga del inodoro (radio) 805.50.060 - Cumple con los requisitos SIA 500
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-22-140L
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1070
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing