Publique sus productos
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
    HEWI

    HEWI Shower curtain rail

    Traducido por Google,
    Sistema de rieles para cortinas 900: rieles dispuestos horizontalmente conectados en ángulo recto, con anillas para cortinas. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo HEWI color DX (blanco mate intenso) con 20 anillas de POM blanco o con recubrimiento en polvo HEWI colores DC (negro mate intenso) y SC (gris oscuro perlado mate intenso) con 20 anillas de POM negro. Para platos de ducha de 1000 x 1000 mm. Distancia entre fijaciones: 987 x 987 mm. Ancho de cortina recomendado: 3000 mm. Diámetro del riel: 25 mm. Diámetro del rosetón: 70 mm. Se puede acortar en los extremos hasta 320 mm. Fijación a pared y techo con rosetones; se requiere soporte de techo. Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo y probado, y cinta de sellado para los puntos de perforación.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-34-10260
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower curtain rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)1022
    • Profundidad (mm)1022
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011493
    • Nombre ETIMShower curtain rail
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniClass Shower Curtains