Publique sus productos
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10860
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10860
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10860
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10860

    Traducido por Google,
    Grifo monomando para lavabo - Recubierto de polvo negro mate, redondo - Caudal 5 l/min - Cartucho cerámico Kerox K-35OP, resistente a la presión hasta 35 bar - Regulador de chorro laminar con control dinámico de caudal 5 l/min, regulable en ángulo y antirrobo - Conexión mediante mangueras de presión flexibles con marcación trenzada para agua caliente/fría, 450 mm de longitud, G 3/8". - Cuerpo de la grifería Latón - Maneta de accionamiento con marcación para agua caliente/fría - 140 mm de altura, proyección 160 mm - Salida rígida - Sin desagüe - Apto para desinfección térmica según WRAS - Clase de ruido 1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAQ1-12M10860
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)42
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015EF_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings