Publique sus productos
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 800, AQ1-12S20060
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 800, AQ1-12S20060
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 800, AQ1-12S20060
    HEWI

    SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 800, AQ1-12S20060

    Traducido por Google,
    Grifería electrónica para lavabo - recubrimiento de polvo negro mate, redonda - Caudal 5 l/min - Alimentación 230 V - para agua fría y mixta - Agua fría: se necesita distribuidor en T de 3/8", ver accesorios Art. n.º 65755 - se puede usar con dispositivo antirretorno con filtro de suciedad, ver accesorios Art. n.º 70247 - Controlador de chorro laminar con control de caudal dinámico de 5 l/min, ángulo ajustable y protección antirrobo - sensores infrarrojos ajustables, activos y resistentes a disparos intempestivos - Módulo electrónico con rango de detección ajustable, descarga higiénica, descarga continua y modo de limpieza - Parámetros del sensor preestablecidos de fábrica: tiempo de posfuncionamiento: aprox. 1-2 s, funcionamiento continuo: 4 min, rango de detección: 200 mm, modo de limpieza: 60 s, la descarga higiénica está desactivada - rango de detección asimétrico, detección de objetos estable - la configuración y el servicio también son posibles mediante una aplicación a través de un teléfono inteligente, ver accesorios Art. n.º 65713 - apagado de seguridad en En caso de fallo de la tensión de funcionamiento, se conservan los ajustes definidos por el usuario. Sin palanca de ajuste de temperatura: altamente higiénico, resistente al vandalismo y al mal uso. La temperatura preestablecida se encuentra dentro de la zona de confort de 30 °C a 36 °C. Los ajustes de temperatura se pueden realizar fácilmente durante la instalación gracias al acceso lateral. Conexión mediante mangueras de presión flexibles con marcación de frío/calor tejida, 450 mm de longitud, G 3/8". Filtros de retención de suciedad integrados. Cuerpo de la conexión de latón. 118 mm de altura, proyección: 158 mm. Salida rígida. No incluye accesorios de desagüe. Clase de ruido 1. Apto para desinfección térmica según WRAS. Conforme a EN 15091. Marcado CE y UKCA según EMC 2014/30/EU.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAQ1-12S20060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)118
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)158
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015EF_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings