Publique sus productos
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S210XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S210XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S210XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S210XA
    HEWI

    SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S210XA

    Traducido por Google,
    Grifo electrónico para lavabo - Acabado en acero inoxidable con revestimiento PVD, cúbico - Caudal: 5 l/min - Alimentación: 230 V - Para agua fría y mixta - Agua fría: se requiere distribuidor en T de 3/8", ver accesorios art. n.º 65755 - Se puede utilizar con válvula antirretorno con filtro de suciedad, ver accesorios art. n.º 70247 - Regulador de chorro laminar con control dinámico del caudal de 5 l/min, ángulo ajustable y antirrobo - Sistema de sensor infrarrojo ajustable, activo y resistente a falsas alarmas - Módulo electrónico con rango de detección ajustable, descarga higiénica, descarga continua y modo de limpieza - Parámetros del sensor preconfigurados de fábrica: tiempo de seguimiento: aprox. 1-2 s, funcionamiento continuo: 4 min, rango de detección: 200 mm, modo de limpieza: 60 s, la descarga higiénica está desactivada - Rango de detección asimétrico, detección de objetos estable - Ajustes y mantenimiento también posibles mediante aplicación en smartphone, ver accesorios art. n.º 65713 - Desconexión de seguridad en caso de fallo de tensión de funcionamiento, configurable por el usuario Los ajustes se conservan - Sin palanca de ajuste de temperatura: Alta higiene, a prueba de vandalismo y mal uso - la temperatura preestablecida se encuentra en la zona de confort de 30 °C a 36 °C - La temperatura se puede configurar y ajustar fácilmente durante el montaje gracias al acceso lateral - Conexión mediante mangueras de presión flexibles con marcado entrelazado de agua caliente/fría de 450 mm de longitud, G 3/8" - filtros de suciedad integrados - Cuerpo de la conexión de latón - 145 mm de altura, 193 mm de proyección - caño rígido - sin juego de desagüe - Clase de ruido 1 - apto para desinfección térmica según WRAS - corresponde a DIN EN 15091 - Marcado CE y UKCA según EMC 2014/30/EU
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAQ1-12S210XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)193
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015EF_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings