Publique sus productos
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260

    Traducido por Google,
    Grifo monomando para lavabo - Recubierto de polvo negro mate, redondo, con elemento de agarre de poliamida de color en colores HEWI 98 (blanco señal) o 90 (negro azabache), mate - Caudal 5 l/min - Cartucho cerámico Kerox K-35OP, resistente a la presión hasta 35 bar - Controlador de chorro laminar con control dinámico de caudal 5 l/min, ángulo regulable y protección antirrobo - Conexión mediante mangueras de presión flexibles con marcación de agua caliente/fría tejida, 450 mm de longitud, G 3/8 - Cuerpo de latón - Palanca de accionamiento abierta con marcación de agua caliente/fría - 141 mm de altura, proyección 159 mm - Salida rígida - Sin desagües - Apto para desinfección térmica según WRAS - Clase de ruido 1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAQ1B12M10260
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)141
    • Ancho (mm)42
    • Profundidad (mm)159
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015EF_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings