Publique sus productos
Panic bar to EN 1125, (BKS), PS160XA30
Panic bar to EN 1125, (BKS), PS160XA30
Panic bar to EN 1125, (BKS), PS160XA30
Panic bar to EN 1125, (BKS), PS160XA30
    HEWI

    Panic bar to EN 1125, (BKS), PS160XA30

    Traducido por Google,
    Barra antipánico System 162 para equipar puertas de salida - homologación según EN 1125 solo en combinación con cerraduras probadas - con marcado CE. Homologada para puertas cortafuegos y cortahumos, listada en el certificado de homologación técnica nacional del fabricante de la puerta correspondiente en combinación con DIN 18273, DIN 4102, DIN 1634, para conjuntos de puertas de una o dos hojas en vías de evacuación (hoja inactiva o inactiva y activa). Versión para cerraduras BKS. Manilla de acero inoxidable, diámetro 25 mm con manilla tubular de poliamida, diámetro 30 mm. El tubo de la manilla está posicionado como manilla unilateral, por lo que se visualiza claramente el punto de presión óptimo en el lado de la cerradura, conforme a los requisitos de DIN 18040. Los tubos de acero inoxidable están conectados por una barra cuadrada telescópica. Baja proyección dependiendo del ángulo de funcionamiento del seguidor de la cerradura, pero al menos de acuerdo con DIN 1125, grado 2: <= 100 mm. Distancia de montaje 761 - 860 mm, 861 - 1010 mm, 1011 - 1160 mm, 1161 - 1300 mm, 1301 - 1440 mm y 1441 - 1580 mm. Distancia de montaje variable: barra más corta (centros de fijación > 761 mm) a petición del cliente, especificar la medida exacta. Para uso en puertas de madera y acero y puertas con marco metálico, retroceso desde 35 mm (dependiendo del perfil) como juego de puerta simple o doble. Fijación de tornillo oculta, a prueba de manipulaciones con tornillos roscados M5. Unidad de engranaje y cojinete de empuje con cubierta, ancho de la roseta 32 mm, ancho de la unidad de transmisión 52 mm, sin atascos debido a las superficies ensanchadas de la cubierta de la unidad de engranaje en el lado de la cerradura y posicionamiento de la barra de empuje en el interior de la unidad de engranaje. Superficie con acabado satinado. La información sobre la clasificación de la barra antipánico según la norma EN 1125 se puede encontrar en los certificados del fabricante de la cerradura correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPS160XA30
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosFunctional fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_25
    • Descripción Uniclass 2015Door lever handle sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 06 71
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware Schedule
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniClass Door Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors