Publique sus productos
Heymat Sand Entrance Mat - Small
Heymat Sand Entrance Mat - Small
Heymat Sand Entrance Mat - Small
Heymat Sand Entrance Mat - Small
Heymat Sand Entrance Mat - Small
    Heymat

    Heymat Sand Entrance Mat - Small

    Traducido por Google,

    Felpudo de alta calidad. La alfombrilla tiene una superficie rugosa y un respaldo de goma.

    • Buenas propiedades de atrapamiento y absorción de suciedad
    • Buen efecto de raspado
    • El respaldo evita que la humedad llegue al piso
    • Textil en material 100% reciclado (PET)

    Sand está inspirado en los jardines zen japoneses. Viene en un color beige tranquilo que combina a la perfección con el nombre de la alfombrilla. El patrón tridimensional es tanto táctil como meditativo, creando un ambiente tranquilo en la puerta de tu casa.

    Diseño: Kristine Five Melvær

    Especificaciones
    • • Size 60x90 cm
      • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
      • The mat is approximately 7 mm thick
      • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
      • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

      Maintenance

      The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

      If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaheymat-sand-entrance-mat-60x90cm
    • Familia de productoFloor
    • Grupo de productosCarpets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)7
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica