Publique sus productos
ULTRA FRIGO Panel Sándwich Divisoria
ULTRA FRIGO Panel Sándwich Divisoria
    Hiansa

    ULTRA FRIGO Panel Sándwich Divisoria

    Panel ULTRA con Poliuretano altas prestaciones. Panel frigorifico capacitado para su uso en diferentes temperaturas, conservación, congelación o ultracongelación. El tipo de nervado y el espesor del acero empleado determina la longitud máxima de empleo del panel según su disposición vertical u horizontal. El color del material influye en la luminosidad de las instalaciones, caracterizado por la reflectancia, y determina la temperatura superficial máxima del panel. La elección de la espuma define el comportamiento al fuego del panel. El diseño de la junta proporciona la estanqueidad del conjunto, y modifica comportamiento al fuego del mismo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahiansa-ultra-frigo
    • Familia de productoCámaras Frigoríficas
    • Grupo de productosPoliuretano altas prestaciones
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-19 31 19 13 11
    • Título OmniClass Cold Storage Rooms
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions