Publique sus productos
EHRP40-K Controller / Reader and Module
EHRP40-K Controller / Reader and Module

    EHRP40-K Controller / Reader and Module

    4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Lector/controlador de puerta única (13,56 MHz y 125 kHz) con interfaz de E/S discreta separada (montada en el lado seguro) para componentes de puerta e interfaz Wiegand; con tamper óptico. Dos dispositivos para montar: controlador/lector junto a la puerta y el módulo ubicado en un área segura separada.
    Especificaciones
    • https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/evo-ehrp40K-module-ds-en.pdf
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahid16
    • Familia de productoElectronics / Security, Cameras & Accessories
    • Grupo de productosEDGE EVO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.8
    • Ancho (pulgadas)3.3
    • Profundidad (pulgadas)1.2
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)0.18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios