Publique sus productos
Bläk 861 Tokyo sliding door
Hietakari

Bläk 861 Tokyo sliding door

Traducido por Google,
Puerta corrediza con mecanismo de cierre suave La unidad de la puerta corrediza consta de una pantalla de vidrio y un mecanismo deslizante montado en la pared del edificio sobre la entrada. El accesorio de la puerta corrediza ocupa muy poco espacio en la habitación, un mecanismo deslizante de calidad y un accesorio de guía en el piso brindan un movimiento de puerta suave y seguro. Las puertas están equipadas con un mecanismo de cierre suave que amortigua el cierre y tira suavemente de la puerta a su posición. La altura del mango es de 0,5 B (según el dibujo 2D). INSTALACIÓN El perfil del riel deslizante se fija a la pared. El mecanismo deslizante se fija a la parte superior de los paneles de la puerta antes de montarse en el perfil deslizante. Una guía de puerta está instalada en el suelo. El perfil del raíl de deslizamiento está cubierto por delante y por los lados con placas de cubierta.
Especificaciones técnicas
  • Referenciablak-861
  • Familia de productoHietakari
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showering
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens