Publique sus productos
Bläk 928 Paris glass wall 180 degrees
Hietakari

Bläk 928 Paris glass wall 180 degrees

Traducido por Google,
Pared de vidrio con puerta doble, paneles fijos en los lados con bisagras de 180 grados y ventana superior La configuración de la pared de vidrio consta de dos paredes fijas con puertas con bisagras y una ventana superior. Las puertas se abren 180 grados hacia el exterior. INSTALACIÓN Los paneles de pared se montan en la pared del edificio a cada lado del armario utilizando perfiles de montaje en pared y perfiles de montaje en suelo. Los paneles de puerta se fijan a los paneles fijos de pared desde ambos lados. Los paneles y la ventana superior se fijan con auto- tornillos de perforación. Los sellos magnéticos están instalados en cada uno de los paneles de entrada para mantener la puerta bien cerrada.
Especificaciones técnicas
  • Referenciablak-928
  • Familia de productoHietakari
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showering
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens