Publique sus productos
Celine M02 New york
Hietakari

Celine M02 New york

Traducido por Google,
Puerta de cristal Las puertas Celine están fabricadas en cristal templado y aluminio. Los marcos también están hechos de aluminio, por lo que las puertas también son adecuadas para su uso en espacios húmedos. La puerta se abre 180 grados y el producto se puede instalar en cualquier dirección. El producto viene con marcos, una hoja de puerta, una manija, un casete de cerradura y una contraparte de cerradura. El tirador es intercambiable con otro tirador de puerta para el mercado nórdico. La puerta se hace siempre según medidas. En el modelo Helsinki, la hoja de la puerta no tiene marco, por lo que los bordes de la hoja de la puerta son de vidrio expuesto. En los modelos New York, Tokyo y Paris, la hoja de la puerta está enmarcada. Los modelos Tokyo y Paris también están equipados con rejillas de aluminio pegadas al cristal. INSTALACIÓN El marco de aluminio se ensambla y fija a las paredes del edificio. Las bisagras de la hoja de la puerta están unidas al marco. La hoja de la puerta está unida a las bisagras unidas al marco. La practicidad del producto se selecciona durante la fase de instalación, por lo que no es necesario indicar la practicidad al realizar el pedido.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaceline-m02
  • Familia de productoHietakari
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showering
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens