Publique sus productos
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
    Hilti

    Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8 HVAC

    4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    Varilla de anclaje estándar para inyección (5.8 CS) Características: 1) Profundidades de empotramiento flexibles para un rendimiento máximo y una alta rentabilidad 2) Productividad: el uso de varillas de longitud y diámetro óptimos ahorra tiempo y dinero con cada fijación 3) Universalidad: simplifica su varilla de anclaje inventario al permitir el uso de la misma varilla para varias aplicaciones 4) Marcado en la cabeza: permite comprobar después de la instalación el ajuste correcto del anclaje; la marca en la cabeza muestra la longitud de la varilla y el grado de acero 5) Una varilla de anclaje para todos los tipos de mortero adhesivo inyectable Hilti HIT Aplicaciones: 1) Adecuado para fijaciones en hormigón y mampostería en combinación con el mortero adhesivo inyectable Hilti HIT pertinente 2) Aplicaciones en las que se requieren profundidades de empotramiento flexibles
    Especificaciones
    • Material composition: Steel, 5.8 grade, zinc-plated (min. 5 µm) SAFEset: No In-service temperature - min.: -40 °C
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaanchor_HITV58
    • Familia de productoPost-installed Anchor fastener
    • Grupo de productosAnchor rod capsulate adhesive anchor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia