Publique sus productos
Ultimate-performance anchor rod for use with injection HIT-Z-R  HVAC
Ultimate-performance anchor rod for use with injection HIT-Z-R  HVAC
    Hilti

    Ultimate-performance anchor rod for use with injection HIT-Z-R HVAC

    Traducido por Google,
    Varilla de anclaje de máximo rendimiento para uso con inyección (A4 SS) Características: 1) No se requiere limpieza del orificio con HIT-HY 200 2) Cargas muy altas en concreto fisurado y aplicaciones sísmicas de acuerdo con las aprobaciones ICC-ES y ETA C2 3) Sistema de anclaje con HY 200 para agujeros con núcleo de diamante: para un avance rápido de la perforación en hormigón armado 4) Sistema de anclaje con HY 200, se puede fijar en hormigón seco o húmedo: adecuado para una amplia gama de aplicaciones 5) Solución fiable y productiva gracias a la eliminación de el proceso de limpieza de orificios Aplicaciones: 1) Fijaciones en hormigón fisurado y no fisurado hecho con Hilti HIT-HY 200 2) Aplicaciones de anclaje sísmico (p. ej., arriostramiento de edificios de hormigón armado) 3) Anclaje de conexiones de acero estructural (p. ej., columnas de acero, vigas)
    Especificaciones
    • Material composition: Steel, zinc-plated (min. 5 µm) Base materials: Concrete (cracked), Concrete (uncracked) SAFEset: Yes
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaanchor_HITZR
    • Familia de productoPost-installed Anchor fastener
    • Grupo de productosAnchor rod capsulate adhesive anchor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia