Publique sus productos
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
    Hilti

    Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC

    Traducido por Google,

    Punto fijo compacto MFP-CH y MFP-CHD

    Ventajas

    • Las tuberías se pueden instalar más cerca del material base
    • Fácil ajuste de altura
    • Apto para instalación en tuberías inclinadas
    • Fácil de montar e instalar
    Especificaciones
    • Applications

      • To be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used as refrigeration fixed point by using MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with limited space for installing
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFixedPoint_Compact_Heavy
    • Familia de productoInstallation System
    • Grupo de productosFixed point
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-22
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enLiechtenstein
    • Fabricado enLiechtenstein
    • Peso Neto (kg)6.04
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Europa Oceanía