Publique sus productos
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
    Hilti

    Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC

    Traducido por Google,

    Luz universal de punto fijo MFP-UL, MFP-UL2, MFP-ULD, MFP-ULD2

    Ventajas

    • Ángulo de arriostramiento ajustable: ayuda a evitar golpear la barra de refuerzo
    • Placa base giratoria: ayuda a evitar golpear la barra de refuerzo
    • Se necesita un tamaño de anclaje
    • Fácil ajuste de altura
    • Fácil de montar e instalar
    Especificaciones
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used in combination with MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with pipes up to 2000 mm from base material
      • To be used if force is only in one direction
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFixedPoint_Universal_Light
    • Familia de productoInstallation System
    • Grupo de productosFixed point
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-22
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enLiechtenstein
    • Fabricado enLiechtenstein
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Europa Oceanía