Publique sus productos
Fastener MT System HVAC
Fastener MT System HVAC
Fastener MT System HVAC
Fastener MT System HVAC
Fastener MT System HVAC
    Hilti

    Fastener MT System HVAC

    Traducido por Google,
    1. Parte del sistema MT de Hilti: una solución todo en uno económica para prácticamente todas las estructuras de soporte modulares MEP
    2. Alta resistencia al corte y a la extracción proporcionada por una fijación mecánica más confiable a las bridas del canal
    3. Fácil de instalar: inserte en el canal del puntal con un movimiento de "empujar y girar" con una sola mano
    4. Adaptable: a diferencia de la soldadura, los Twist-Locks le permiten modificar la estructura del canal del puntal durante la instalación y para futuros requisitos de MEP
    5. Compatible con los canales de puntal del sistema MT: no se necesitan dientes en las bridas del canal
    6. Compatible con el sistema Hilti Adaptive Torque: use una llave de impacto inalámbrica para apretar rápidamente las tuercas a la pretensión correcta (se requiere una herramienta compatible y un módulo SI-AT)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMT_Fastener
    • Familia de productoInstallation Channel system
    • Grupo de productosChannel Connector
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enLiechtenstein
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Oceanía Europa