Publique sus productos
Typical Support MT System HVAC
Typical Support MT System HVAC
Typical Support MT System HVAC
    Hilti

    Typical Support MT System HVAC

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    1. Soluciones de diseño preconfiguradas que utilizan sistemas de soporte modular MT, incluidas las soluciones Trapeze, T-Post, Stanchion, Opanel Stand, LFrame, Goal Post y Cantilever.
    2. Alta resistencia al corte y al arrancamiento proporcionada por una fijación mecánica confiable a las bridas del canal.
    3. Fácil de instalar: insértelo en el canal del puntal con un movimiento de "empujar y girar" con una sola mano.
    4. Adaptable: a diferencia de la soldadura, los Twist-Locks le permiten modificar la estructura del canal del puntal durante la instalación y para futuros requisitos de MEP.
    5. Compatible con los canales de puntal del sistema MT, sin necesidad de dientes en las bridas del canal.
    6. Compatible con el sistema Hilti Adaptive Torque: use una llave de impacto inalámbrica para apretar rápidamente las tuercas a la pretensión correcta (se requiere una herramienta compatible y un módulo SI-AT).
    7. Parte del sistema MT de Hilti: una solución económica todo en uno para prácticamente todas las estructuras de soporte modulares MEP.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMT_Typicals
    • Familia de productoInstallation System
    • Grupo de productosProject
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-03-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje