Publique sus productos
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
    Hilti

    Pipe shoe MP-PS HVAC

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    zapatos de tubo

    Características:

    1) Versatilidad única: utilice el mismo sistema de zapatas para tubos para soportes fijos, deslizantes, guiados o independientes para vigas modulares, vigas de acero y hormigón Hilti.

    2) Amplio soporte de software: simplifique los cálculos utilizando la calculadora Hilti FixPoint y las bibliotecas BIM/CAD.

    3) Datos de carga y documentación disponibles: diseño según las directrices EN13480-3, Eurocódigo 3 y MSS-SP58 para componentes de soporte de tuberías.

    4) Instalación más rápida en el sitio: ajuste fácilmente la altura y la pendiente después de fijar la zapata para tubería en su lugar

    5) Rango de sujeción más amplio: adecuado para distintos tubos con o sin inserciones adicionales

    Aplicaciones:

    1) Fijación de tubos a vigas de acero, hormigón o vigas de soporte modulares Hilti

    2) Instalaciones de tuberías en instalaciones industriales, de generación de energía, farmacéuticas, electrónicas o de fabricación de automóviles en tierra.

    3) Adecuado para temperaturas de aplicación de hasta 300 °C y un espesor de aislamiento de hasta 220 mm

    4) Recomendado para uso en Interiores o Exteriores con contaminación baja a moderada (C3)

    Especificaciones
    • Material composition: 

      Base-plate: S280GD / Modif POSMAC-C                                                     

      Bows: S235JR - DIN EN10025                                                   

      Middle-plate: S235JR - DIN EN 10025                                                   

      Sliding-plate: PA66 +GF30                                                   

      Bolt: Steel grade 8.8                                                   

      Nut: Steel grade 8

      Surface finish: 

      Lower bow, Middle-plate: Hot dip galvanized 70μm - DIN EN ISO 1461                        

      Upper bow: Hot dip galvanized 55μm - DIN EN ISO 1461                        

      Base-plate: ZM300                         

                                                                    

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapipe-shoe-mp-ps
    • Familia de productoInstallation Pipe fixture
    • Grupo de productosPipe Shoe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enLiechtenstein
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Eslovaquia
    Hungría
    Italia
    Países Bajos
    Polonia
    República Checa
    Suiza