Aster colleción: Con sus vetas transparentes y brillo de perlas, se diría que vienen de otro mundo.
Colores: Nebula (T010), Venus (T011), Andromeda (T017).
Grosores: 12mm (20 mm disponible bajo pedido especial).
HIMACS de LX Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materiales convencionales.
Gracias a su simple procedimiento de calentamiento y a sus propiedades de termoformado en tres dimensiones, HIMACS permite desarrollar diseños sin juntas visibles y ofrece una gama prácticamente ilimitada de colores, así como tonos con una translucidez especial en combinación con la luz. A pesar de que HIMACS es casi tan robusto como la piedra, se puede trabajar de una manera similar a la madera: puede ser serrado, fresado, taladrado o lijado.
Para obtener más información, visite himacs.eu
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Bulgaria |
Chipre |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Grecia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Malta |
Mónaco |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |