Granite, Quartz, Sparkle, Sand & Pearl colecciónes: Una variada gama de texturas y colores. Naturales, elegantes y perfectos para combinarlos.
Colores: Grey Sand (G002), White Quartz (G004), Platinum Granite (G007), Black Sand (G009), Black Pearl (G010), Black Granite (G031), Arctic Granite (G034), Sea Oat Quartz (G038), Beach Sand (G048), Tapioca Pearl (G050), Allspice Quartz (G063), Mocha Granite (G074), Peanut Butter (G100), Crystal Beige (G101), Pebble Pearl (G107), Lunar Sand (G108), Windy Hill (G181), Cotton Field (G180) & Highland (G183).
Grosores: 6, 9 y 12mm dependiendo del color (20 mm disponible bajo pedido especial).
Tres colores nuevos para la colección Granite (Cotton Field, Windy Hill y Highland), ellos cuentan con la certificación de los Scientific Certification Systems (SCS) por su contenido reciclado.
HIMACS de LX Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materiales convencionales.
Gracias a su simple procedimiento de calentamiento y a sus propiedades de termoformado en tres dimensiones, HIMACS permite desarrollar diseños sin juntas visibles y ofrece una gama prácticamente ilimitada de colores, así como tonos con una translucidez especial en combinación con la luz. A pesar de que HIMACS es casi tan robusto como la piedra, se puede trabajar de una manera similar a la madera: puede ser serrado, fresado, taladrado o lijado.
Para obtener más información, visite himacs.eu
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Bulgaria |
Chipre |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Grecia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Malta |
Mónaco |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |