Solids colleción: Desde elegante hasta innovador, desde clásico hasta contemporáneo. La colección de colores Solid no tiene límites.
Colores: Alpine White (S028), Diamond White (S034), Arctic White (S006), Ivory White (S029), Satin White (S001), Cream (S009), Nougat Cream (S201), Almond (S002), Babylon Beige (S102), Concrete Grey (S103), Marta Grey (S108), Light Green (S212), Banana (S026), Orange (S027), Fiery Red (S025), Steel Grey (S109), Grey (S005), Midnight Grey (S117), Sky Blue (S203), Deep Indigo (S115), Dark Night (S111), Coffee Brown (S100), Black (S022), Suede (S121).
Grosores: 4, 6, 9, 12 y 20 mm dependiendo del color (20 mm disponible bajo pedido especial).
HIMACS de LX Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materiales convencionales.
Gracias a su simple procedimiento de calentamiento y a sus propiedades de termoformado en tres dimensiones, HIMACS permite desarrollar diseños sin juntas visibles y ofrece una gama prácticamente ilimitada de colores, así como tonos con una translucidez especial en combinación con la luz. A pesar de que HIMACS es casi tan robusto como la piedra, se puede trabajar de una manera similar a la madera: puede ser serrado, fresado, taladrado o lijado.
Para obtener más información, visite himacs.eu.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Bulgaria |
Chipre |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Grecia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Malta |
Mónaco |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |