Publique sus productos
HIMACS Bañera para bebés CB680
HIMACS Bañera para bebés CB680
    HIMACS

    HIMACS Bañera para bebés CB680

    La sala de neonatología de todo hospital merece el máximo nivel de higiene, ergonomía y calidez. Con sus ángulos ultrasuavizados y su contorno de diseño ergonómico específico para bebés, la nueva bañera HIMACS es el producto perfecto para el primer baño de la vida del bebé. Disponibles en los colores Alpine White S28. HIMACS de LX Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materiales convencionales. Para obtener más información, visite himacs.eu.
    Especificaciones
    • HIMACS RCS6808 Babybath with 8% Recycled Content

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCB680
    • Familia de productoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupo de productosBaby Baths
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-02-11
    • Número de edición6
    • Altura (mm)172
    • Ancho (mm)751
    • Profundidad (mm)471
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioPiedra acrílica natural
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)10.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidad en regiones

    Europa