Publique sus productos
HIMOINSA | HMW Grupos Electrógenos Diésel  |  601 KVA - 693 KVA  | Gama Industrial | Insonorizado

HIMOINSA | HMW Grupos Electrógenos Diésel | 601 KVA - 693 KVA | Gama Industrial | Insonorizado

Grupos electrógenos para instalaciones fijas que destacan por su fiabilidad y rapidez de respuesta. Generadores capaces de establecer comunicación con la red y/o con otros generadores, pudiendo funcionar en paralelo, si la aplicación lo requiere. Los generadores de la gama industrial HI están diseñados para garantizar el mayor rendimiento en cualquier aplicación. Pueden utilizarse para un suministro continuo de energía, recorte de picos o suministro de emergencia en sectores como el industrial, comercial y residencial.Carrocerías BEST-IN-CLASS fabricadas con chapa metálica de primera calidad y con la última tecnología en sistemas de imprimación, anticorrosión y antioxidación.
Especificaciones
  • Genset Models 7,2KVA - 21KVA : HSY-10 M5,HSY-10 M6,HSY-10 T6, HSY-20 M5,HSY-20 T5,HSY-20 T6
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHSY-OpenSkid-K1
  • Familia de productoOPEN SKID
  • Grupo de productosSTATIONARY RANGE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-29
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets