Publique sus productos
HIMOINSA | HRYW Grupos Electrógenos Diésel  |  35 KVA - 44 KVA  | Gama Rental | Insonorizado | Motor - YANMAR

HIMOINSA | HRYW Grupos Electrógenos Diésel | 35 KVA - 44 KVA | Gama Rental | Insonorizado | Motor - YANMAR

Grupos electrógenos para aplicaciones de corto y medio plazo que destacan por su robustez y fiabilidad para operaciones 24/7, facilidad de uso, bajos costos operativos y respeto por el medio ambiente.Equipos de energía móvil con motores Stage V Compliant, diseñados y fabricados para cubrir todas las exigencias del sector del alquiler. Energía eficiente y sostenible, de mínimas emisiones y máximo rendimiento, fáciles de manejar y transportar garantizando la inversión más rentable.
Especificaciones
  • Genset Models 25KVA - 51KVA : HSY-30 T5,HSY-30 T6,HSY-40 T5,HSY-40 M5,HSY-40 M6,HSY-40 T6,HSY-50 M5,HSY-50 T5,HSY-50 M6,HSY-50 T6, HSY-30 T5,HSY-30 T6,HSY-40 M5,HSY-40 M6,HSY-40 T5,HSY-40 T6
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHSY-OpenSkid-K3
  • Familia de productoOPEN SKID
  • Grupo de productosSTATIONARY RANGE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-29
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems