Publique sus productos
HIMOINSA | HTW Grupos Electrógenos Diésel  |  1260 KVA - 2295 KVA  | Gama Industrial | Insonorizado

HIMOINSA | HTW Grupos Electrógenos Diésel | 1260 KVA - 2295 KVA | Gama Industrial | Insonorizado

Grupos electrógenos para instalaciones fijas que destacan por su fiabilidad y rapidez de respuesta. Generadores capaces de establecer comunicación con la red y/o con otros generadores, pudiendo funcionar en paralelo, si la aplicación lo requiere.Los generadores de la gama industrial HI están diseñados para garantizar el mayor rendimiento en cualquier aplicación. Pueden utilizarse para un suministro continuo de energía, recorte de picos o suministro de emergencia en sectores como el industrial, comercial y residencial, así como para instalaciones de suministro crítico como hospitales y grandes centros de datos.Carrocerías BEST-IN-CLASS fabricadas con chapa metálica de primera calidad y con la última tecnología en sistemas de imprimación, anticorrosión y antioxidación.Disponible en versión contenedor ISO de 20 y 40 pies en función de la potencia suministrada y de las exigencias y condiciones del lugar de la instalación.
Especificaciones
  • Genset Models 1260KVA - 2295KVA : HTW-2020 T6,HTW-2030 T5, HTW-1525 T6,HTW-1530 T5, HTW-1620 T6,HTW-1745 T5,HTW-1825 T6,HTW-1900 T5,HTW-2020 T6,HTW-2030 T5,HTW-1215 T6,HTW-1235 T6,HTW-1260 T5,HTW-1350 T6,HTW-1390 T5,HTW-1525 T6,HTW-1530 T5, HTW-2295 T5, HTW-1900 T5,HTW-1825 T6
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHTW-SoundProofed-40FHC
  • Familia de productoCONTAINER
  • Grupo de productosINDUSTRIAL RANGE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-06
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems