Publique sus productos
HIMOINSA | HSY Grupos Electrógenos Diésel  |  7,2 KVA - 21 KVA  | Gama Estacionaria | Abierto

HIMOINSA | HSY Grupos Electrógenos Diésel | 7,2 KVA - 21 KVA | Gama Estacionaria | Abierto

Grupos electrógenos para instalaciones fijas que destacan por su fiabilidad y rapidez de respuesta para garantizar la continuidad del suministro en caso de fallo de red.Motor YANMAR de alto rendimiento diseñado en exclusividad para la serie HSY | Gama estacionaria.Los generadores HSY son fáciles de instalar y manipular, y están adaptados 100% a las necesidades de las aplicaciones fijas.
Especificaciones
  • Genset Models 7,5KVA - 21KVA : HYW-8 T5,HYW-9 M5,HYW-9 M5 S5, HYW-17 T5,HYW-20 M5,HYW-20 M6
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHYW-OpenSkid-K1
  • Familia de productoOPEN SKID
  • Grupo de productosINDUSTRIAL RANGE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-29
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets