Publique sus productos
HIMOINSA | HRFW Grupos Electrógenos Diésel  |  250 KVA - 355 KVA  | Gama Rental | Insonorizado

HIMOINSA | HRFW Grupos Electrógenos Diésel | 250 KVA - 355 KVA | Gama Rental | Insonorizado

Grupos electrógenos para aplicaciones de corto y medio plazo que destacan por su robustez y fiabilidad para operaciones 24/7, facilidad de uso, bajos costos operativos y respeto por el medio ambiente.Equipos de energía móvil con motores Stage V Compliant, diseñados y fabricados para cubrir todas las exigencias del sector del alquiler. Energía eficiente y sostenible, de mínimas emisiones y máximo rendimiento, fáciles de manejar y transportar garantizando la inversión más rentable.
Especificaciones
  • Genset Models 16,3KVA - 51KVA : HYW-13 M5,HYW-13 T5,HYW-14 M6,HYW-14 T6,HYW-17 T5,HYW-20 M5,HYW-20 M6,HYW-20 T6,HYW-20 T5,HYW-25 M5,HYW-25 M6,HYW-35 M6,HYW-35 T5,HYW-35 T6,HYW-30 M5,HYW-40 M5,HYW-45 M6,HYW-45 T5,HYW-45 T6,HYW-8 T5 S5,HYW-9 M5 S5,HYW-9 T6,HYW-9 M6,HYW-17 T5 S5,HYW-20 M5 S5, HYW-17 T5,HYW-20 M5,HYW-20 M6,HYW-20 T6,HYW-20 T5,HYW-25 M5,HYW-25 M6,HYW-35 M6,HYW-35 T6,HYW-30 M5,HYW-40 M5,HYW-45 M6,HYW-45 T5,HYW-45 T6,HYW-17 T5 S5,HYW-20 M5 S5,HYW-25 T6,HYW-35 T5, HYW-20 T5,HYW-25 M5,HYW-25 M6,HYW-17 T5,HYW-20 M5,HYW-20 M6,HYW-20 T6,HYW-35 M6,HYW-35 T6,HYW-30 M5,HYW-40 M5,HYW-45 M6,HYW-45 T5,HYW-45 T6,HYW-35 T5,HYW-17 T5 S5,HYW-20 M5 S5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHYW-SoundProofed-B10
  • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Grupo de productosINDUSTRIAL RANGE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems