Medianería de dos hojas formada por una hoja exterior de 1/2 pie de ladrillo hueco, formato métrico o catalán, de 11,5 cm o 13,5 cm de espesor según corresponda y una hoja interior de ladrillo hueco gran formato de 7 cm de espesor, recibida con mortero de cemento tipo M-5 la hoja exterior y con pegamento en base yeso o escayola para la hoja interior, con aislamiento térmico y/o acústico en la cámara, de espesor y características definidas según las exigencias del DB-HE y el DB-HR del CTE, con o sin banda elástica de EEPS en el perímetro o en la base de la hoja interior según requisito acústico, revestimiento interior con guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm de espesor o placa de yeso laminado o de yeso natural de 13 mm de espesor, fijada con pasta de agarre extendida con llana dentada. Incluyendo replanteo, nivelación y aplomado y parte proporcinal de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Las propiedades de los ladrillos cerámicos que componen este sistema están avaladas por los fabricantes de Hispalyt, y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.