Publique sus productos
ME05-P-bgf Medianería de dos hojas, con hoja principal de ladrillo perforado, y cámara de aire. LP11,5+C+AT+LHGF7+ENL

ME05-P-bgf Medianería de dos hojas, con hoja principal de ladrillo perforado, y cámara de aire. LP11,5+C+AT+LHGF7+ENL

Medianería de doble hoja formada por una hoja exterior de 1/2 pie de ladrillo perforado y una hoja interior de ladrillo hueco gran formato de 7 cm, con o sin banda elástica en el perímetro o la base de la hoja interior, con aislamiento térmico y/o acústico y cámara de aire. 

Especificaciones
  • Medianería de dos hojas formada por una hoja exterior de 1/2 pie de ladrillo perforado, formato métrico o catalán, de 11,5 cm o 13,5 cm de espesor según corresponda y una hoja interior de ladrillo hueco gran formato de 7 cm de espesor, recibida con mortero de cemento tipo M-5 la hoja exterior y con pegamento en base yeso o escayola para la hoja interior, con aislamiento térmico y/o acústico, de espesor y características definidas según las exigencias del DB-HE y el DB-HR del CTE,  y cámara de aire no ventilada; con o sin banda elástica de EEPS en el perímetro o en la base de la hoja interior según requisito acústico, revestimiento interior con guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm de espesor o placa de yeso laminado o de yeso natural de 13 mm de espesor, fijada con pasta de agarre extendida con llana dentada. Incluyendo replanteo, nivelación y aplomado y parte proporcinal de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
    Las propiedades de los ladrillos cerámicos que componen este sistema están avaladas por los fabricantes de Hispalyt, y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIST_ME05-P-bgf
  • Familia de productoParty Walls
  • Grupo de productosME05
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2018-09-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioYeso
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Descripción Uniclass 2015Masonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-15 11 11 15
  • Título OmniClass Masonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions