Bandas elásticas perimetrales de poliestireno expandido elastificado (EEPS) de 10 mm de espesor y rigidez dinámica (s’) entre 6 y 8 MN/m3.
La finalidad de las bandas elásticas es desconectar las fábricas de ladrillo ligeras de los elementos estructurales y de otras paredes, con el fin de evitar puentes acústicos estructurales y atenuar transmisiones indirectas.
El ancho de las bandas elásticas deberá ser mayor que el de la fábrica, recomendándose que sea al menos 4 cm mayor que el espesor de la fábrica sin revestir.
Las bandas elásticas se pueden adherir al forjado y a la primera hilada de ladrillo con yeso o pegamento escayola, nunca con mortero de cemento.
Diferentes tramos de banda se deberán colocar a tope una tras otra, sin dejar discontinuidades entre las mismas.
Para la colocación de miras, se realizará un pequeño cajeado en la banda elástica o aplastarla con la mira, asegurándonos que la fábrica no entre en contacto con el forjado inferior.
El los huecos de puertas, las bandas elásticas se dispondrán por debajo de los precercos, evitando su contacto con el forjado.