Los bloques cerámicos aligerados machihembrados presentan perforaciones que atraviesan por completo los bloques, perpendicularmente a la cara de apoyo, con un volumen de huecos entre el 45 % y el 60 %.
El BC aligerado machihembrado permite obtener muros de una hoja con prestaciones análogas a los compuestos por varias hojas. El diseño del bloque, a través de la densidad del material y de la configuración de los huecos, persigue obtener un producto de características singulares, no sólo resistentes, sino en cuanto a su comportamiento térmico y acústico. El BC mejorado proporciona además una mejora de las propiedades térmicas de las fábricas, lo cual se justifica mediante informe de cálculo por elementos finitos.
El BC14 se utiliza en fachadas de doble hoja como hoja exterior protegida frente a la pentración del agua (por ejemplo mediante una capa de revoco o por un revestimiento discontinuo), en fachadas de una hoja con SATE, como hoja interior de una fachada de doble hoja, en medianerías y como paredes interiores en sistemas Silensis tipo 1B y 2B. Estas fábricas pueden ser o no portantes.
Las dimensiones habituales (largo x grueso x alto en cm) son:
• 30 x 14 x 19
PROPIEDADES DE LA FÁBRICA DE BC14 mejorado:
Propiedades de resistencia estructural (DB SE-F del CTE):
• Resistencia normalizada de las piezas, fb (N/mm2) = 10
• Resistencia característica a compresión de la fábrica, fk (N/mm2) = 3
• Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano paralelo a los tendeles, fxk1 (N/mm2) = 0,3
• Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano perpendicular a los tendeles, fxk2 (N/mm2) = 0,4
Propiedades de resistencia y comportamiento al fuego (Anejo F, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013):
• Resistencia al fuego enfoscado por la cara expuesta = EI 180
• Resistencia al fuego enfoscado por las dos caras = REI 180
• Resistencia al fuego guarnecido por la cara expuesta = EI 240
• Resistencia al fuego guarnecido por las dos caras = EI 240, RE 240 y REI 180
• Clasificación de reacción al fuego = A1
Propiedades higrotérmicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.3 Fábrica de bloque cerámico aligerado - y valores declarados por los fabricantes):
• Densidad, ρ (kg/m3) = 1170
• Resistencia térmica, R (m2·K/W) = 0,45*
• Calor específico, Cp (J/Kg·K) = 1000
• Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, μ = 10
Propiedades acústicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):
• Índice global de reducción acústica, RA (dBA) = 43 (garanizado), 45 (habitual)
• Masa superficial, m (kg/m2) = 136 (garantizado), 160 (habitual)
* Este valor de resistencia térmica está garantizado por la mayoría de los fabricantes de Hispalyt para las fábricas de BC14m con montaje tipo 1 (junta horizontal de mortero continua).
Las propiedades de los bloques cerámicos están avaladas por los fabricantes de Hispalyt y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.