Los ladrillos cerámicos huecos son piezas cerámicas con perforaciónes que atraviesan por completo la pieza, paralelamente a la cara de apoyo, con un volumen de huecos inferior al 70%.
El LH para revestir se utiliza en fábrica de albañilería interior y revestida no estructural: hojas interiores de fachadas, tabiques y paredes separadoras Silensis tipo 2A y 2B y cierre de patinillos, principalmente.
Los ladrillos huecos pequeño formato de grueso 11,5 cm son de hueco triple y formato tradicional.
Las dimensiones habituales (largo x grueso x alto en cm) son:
• 24 x 11,5 x 11,5 (formato métrico)
• 30 x 11,5 x 15 (formato catalán)
• 40 x 11,5 x 20
PROPIEDADES DE LA FÁBRICA DE LH11,5:
Propiedades de resistencia estructural (DB SE-F del CTE):
• Resistencia normalizada de las piezas, fb (N/mm2) = de 3 a 10
• Resistencia característica a compresión de la fábrica, fk (N/mm2) = de 1 a 2
• Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano paralelo a los tendeles, fxk1 (N/mm2) = de 0,1 a 0,2
• Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano perpendicular a los tendeles, fxk2 (N/mm2) = 0,4
Propiedades de resistencia y comportamiento al fuego (Anejo F, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013):
• Resistencia al fuego enfoscado por la cara expuesta = EI 90
• Resistencia al fuego enfoscado por las dos caras = EI 120
• Resistencia al fuego guarnecido por la cara expuesta = EI 180
• Resistencia al fuego guarnecido por las dos caras = EI 240
• Clasificación de reacción al fuego = A1
Propiedades higrotérmicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):
• Densidad, ρ (kg/m3) = 920
• Resistencia térmica, R (m2·K/W) = 0,23
• Calor específico, Cp (J/Kg·K) = 1000
• Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, μ = 10
Propiedades acústicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):
• Índice global de reducción acústica, RA (dBA) = 40 (garanizado), 42 (habitual)
• Masa superficial, m (kg/m2) = 127 (garantizado), 160 (habitual)
Las propiedades de los ladrillos cerámicos están avaladas por los fabricantes de Hispalyt y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.