Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
 Ladrillo hueco de 10 cm. LH10

Ladrillo hueco de 10 cm. LH10

Fábrica de ladrillo cerámico, hueco triple, de 10 cm de espesor.
Especificaciones
  • Los ladrillos cerámicos huecos son piezas cerámicas con perforaciónes que atraviesan por completo la pieza, paralelamente a la cara de apoyo, con un volumen de huecos inferior al 70%. El LH10 se utiliza en fábrica de albañilería interior y revestida no estructural: hojas interiores de fachadas, tabiques y paredes separadoras Silensis tipo 2A y 2B y cierre de patinillos, principalmente.
    Los ladrillos huecos pequeño formato de grueso 10 cm son de hueco triple y formato tradicional.

    Las dimensiones habituales (largo x grueso x alto en cm) son:

        • 24 x 10 x 11,5 (formato métrico)
        • 30 x 10 x 15 (formato catalán)
        • 40 x 10 x 20

    PROPIEDADES DE LA FÁBRICA DE LH10:

    Propiedades de resistencia estructural (DB SE-F del CTE):

        • Resistencia normalizada de las piezas, fb (N/mm2) = de 3 a 10
        • Resistencia característica a compresión de la fábrica, fk (N/mm2) = de 1 a 2
        • Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano paralelo a los tendeles, fxk1 (N/mm2) = de 0,1 a 0,2
        • Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano perpendicular a los tendeles, fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Propiedades de resistencia y comportamiento al fuego (Anejo F, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013):

        • Resistencia al fuego enfoscado por la cara expuesta = EI 60
        • Resistencia al fuego enfoscado por las dos caras = EI 90
        • Resistencia al fuego guarnecido por la cara expuesta = EI 120
        • Resistencia al fuego guarnecido por las dos caras = EI 180
        • Clasificación de reacción al fuego = A1
    Propiedades higrotérmicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

        • Densidad, ρ (kg/m3) = 920
        • Resistencia térmica, R (m2·K/W) = 0,23
        • Calor específico, Cp (J/Kg·K) = 1000
        • Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, μ = 10

    Propiedades acústicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

        • Índice global de reducción acústica, RA (dBA) = 36 (garanizado), 37 (habitual)
        •  Masa superficial, m (kg/m2) = 89 (garantizado), 97 (habitual)

    Las propiedades de los ladrillos cerámicos están avaladas por los fabricantes de Hispalyt y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOMP_V_LH9
  • Grupo de coleccionesComponentes
  • ColecciónComponentes
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-11-12
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioMortero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Unit Masonry
  • Título OmniClass Common Bricks
  • Número OmniClass23-13 21 19 11
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions