Publique sus productos
 Ladrillo hueco de 6 cm gran formato. LHGF6

Ladrillo hueco de 6 cm gran formato. LHGF6

Fábrica de ladrillo cerámico hueco, gran formato, de espesor 6 cm, recibido con pasta de montaje en base escayola tipo M-5.
Especificaciones
  • Los ladrillos cerámicos huecos son piezas cerámicas con perforaciónes que atraviesan por completo la pieza, paralelamente a la cara de apoyo, con un volumen de huecos inferior al 70%.
    El LHGF6 utiliza en fábrica de albañilería interior y revestida no estructural: hojas interiores de fachadas, paredes separadoras Silensis tipo 1B, forrado de pilares, cierre de pequeños patinillos y mochetas, principalmente.
    Los ladrillos huecos gran formato de grueso 5 cm son de hueco sencillo y machihembrados en sus cantos.

    Las dimensiones habituales (largo x grueso x alto en cm) son:

    • 50 x 6 x 50
    • 70 x 6 x 20

    PROPIEDADES DE LA FÁBRICA DE LHGF6:

    Propiedades de resistencia estructural (DB SE-F del CTE):

    • Resistencia normalizada de las piezas, fb (N/mm2) = de 3 a 10
    • Resistencia característica a compresión de la fábrica, fk (N/mm2) = de 1 a 2
    • Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano paralelo a los tendeles, fxk1 (N/mm2) = de 0,1 a 0,2
    • Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano perpendicular a los tendeles, fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Propiedades de resistencia y comportamiento al fuego (Anejo F, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013):

    • Resistencia al fuego enfoscado por las dos caras = EI 30
    • Resistencia al fuego guarnecido por la cara expuesta = EI 60
    • Resistencia al fuego guarnecido por las dos caras = EI 90
    • Clasificación de reacción al fuego = A1

    Propiedades higrotérmicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • Densidad, ρ (kg/m3) = 650
    • Resistencia térmica, R (m2·K/W) = 0,25
    • Calor específico, Cp (J/Kg·K) = 1000
    • Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, μ = 10

    Propiedades acústicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.3 Trasdosados -):

    • ΔRA (dBA) = 16 (trasdosado TR3, sobre elemento base de m ≤ 200 Kg/m2)

    Las propiedades de los ladrillos cerámicos están avaladas por los fabricantes de Hispalyt y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOMP_V_LHGF6
  • Familia de productoComponentes
  • Grupo de productosComponentes
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-11-12
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)60
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioMortero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 11
  • Título OmniClass Common Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions