Publique sus productos
AC01 Pavimento exterior flexible de adoquines cerámicos. CA+Acf

AC01 Pavimento exterior flexible de adoquines cerámicos. CA+Acf

Pavimento exterior flexible de adoquín cerámico, colocado sobre cama de arena natural, con juntas rellenas de arena de menor diámetro.
Especificaciones
  • Pavimento exterior flexible de adoquín cerámico, formado por piezas cerámicas resistentes rectangulares, con una relación entre longitud y anchura no superior a 6 y espesor no inferior a 40 mm; colocados sobre cama de arena natural o lavada, precompactada y sin aglomerantes, de granulometría comprendida entre 0,4 y 5 mm y espesor homogéneo de 30 a 50 mm en estado compactado; relleno de juntas, con espesores comprendidos entre 3 y 5 mm, con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm y posterior compactación del conjunto. Incluyendo replanteo y nivelación, construcción de la sujeción de borde, piezas especiales, limpieza y medios auxiliares. Las propiedades de los adoquines cerámicos que componen este sistema están avaladas por los fabricantes de Hispalyt, contando todos sus productos con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIST_AC01
  • Familia de productoOutdoor flooring
  • Grupo de productosAC01
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2018-09-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioSand
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Losa
  • Nombre UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701
  • Código Uniclass 2015Ss_30_14
  • Descripción Uniclass 2015Paving systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPaver Tiling
  • Número OmniClass23-11 21 17
  • Título OmniClass Paving Blocks
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction