Publique sus productos
FC04-P Fachada de una hoja de ladrillo cerámico con aislamiento térmico por el exterior RC+AT+LP24+ENL

FC04-P Fachada de una hoja de ladrillo cerámico con aislamiento térmico por el exterior RC+AT+LP24+ENL

Fachada de una hoja de 1 pie de ladrillo perforado, con aislamiento térmico por el exterior y revestimiento continuo, sin cámara de aire.
Especificaciones
  • Fachada de ladrillo cerámico de una hoja de 1 pie de ladrillo perforado con formato métrico o catalán, de 240 mm o 280 mm de espesor según corresponda, recibido con mortero de cemento tipo M-5, aislamiento térmico por el exterior de espesor definido según las exigencias del DB HE del CTE, con revestimiento continuo exterior de 15 mm de espesor y características definidas por las exigencias del DB HS1 del CTE, sin cámara de aire, y revestimiento interior de guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm de espesor o placa de yeso laminado o de yeso natural de 13 mm de espesor, fijada con pasta de agarre extendida con llana dentada. Incluyendo replanteo, nivelación y aplomado y parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE DB SE-F. Las propiedades de los ladrillos cerámicos que componen este sistema están avaladas por los fabricantes de Hispalyt, y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIST_FC04-P
  • Familia de productoFacades
  • Grupo de productosFC04
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2018-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioYeso
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Descripción Uniclass 2015Masonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 00 00
  • Título OmniClass Structural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls