Publique sus productos
FC15-H-d Fachada de doble hoja de ladrillo cerámico revestido RD+LH11,5+C+AT+BC14+ENL

FC15-H-d Fachada de doble hoja de ladrillo cerámico revestido RD+LH11,5+C+AT+BC14+ENL

Fachada de ladrillo cerámico de dos hojas, compuesta por: hoja exterior de 1/2 pie de ladrillo hueco, con revestimiento discontinuo, con cámara de aire sin ventilar, aislamiento térmico por el interior, y hoja interior de bloque cerámico de 14 cm de espesor.
Especificaciones
  • Fachada de ladrillo cerámico de dos hojas, compuesta por: hoja exterior de 1/2 pie de ladrillo hueco, con formato métrico o catalán, de 115 mm o 135 mm de espesor según corresponda, recibido con mortero de cemento tipo M-5, con revestimiento discontinuo exterior de aplacado de 15 mm de espesor, sobre enfoscado de 15 mm, y características definidas por las exigencias del DB HS1 del CTE, cámara de aire sin ventilar, aislamiento térmico por el interior de espesor definido según las exigencias del DB HE del CTE, y hoja interior de bloque cerámico de 14 cm de espesor, recibido con mortero de cemento tipo M-5, con revestimiento interior de guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm de espesor o placa de yeso laminado o de yeso natural de 13 mm de espesor, fijada con pasta de agarre extendida con llana dentada. Incluyendo replanteo, nivelación y aplomado y parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE DB SE-F. Las propiedades de los bloques y ladrillos cerámicos que componen este sistema están avaladas por los fabricantes de Hispalyt, y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIST_FC15-H-d
  • Familia de productoFacades
  • Grupo de productosFC15
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2018-07-31
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioYeso
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Descripción Uniclass 2015Masonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 00 00
  • Título OmniClass Structural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls