Publique sus productos
FC26-B1-bgf Fachada ventilada de doble hoja con bloque cerámico revestido RD+BC14+CV+AT+LHGF7+ENL

FC26-B1-bgf Fachada ventilada de doble hoja con bloque cerámico revestido RD+BC14+CV+AT+LHGF7+ENL

Fachada de dos hojas, con bloque cerámico aligerado machihembrado, compuesta por: hoja exterior autoportante de bloque de 14 cm de espesor, con revestimiento discontinuo, con aislamiento térmico por el interior, cámara de aire interior ventilada, y hoja interior de ladrillo hueco doble gran formato.
Especificaciones
  • Fachada de dos hojas con bloque cerámico, compuesta por: hoja exterior autoportante de bloque cerámico aligerado machihembrado de 14 cm de espesor, con revestimiento discontinuo exterior de aplacado de 15 mm de espesor y características definidas por las exigencias del DB HS1 del CTE, cámara de aire ventilada, aislamiento térmico por el interior de espesor definido según las exigencias del DB HE del CTE, y hoja interior de ladrillo hueco cerámico de gran formato de 7 cm de espesor, recibido con pasta de montaje en base escayola tipo M-5, con o sin banda elástica de EEPS en la base según requisito acústico, con revestimiento interior de guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm de espesor o placa de yeso laminado o de yeso natural de 13 mm de espesor, fijada con pasta de agarre extendida con llana dentada. Incluyendo replanteo, nivelación y aplomado y parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE DB SE-F. Las propiedades de los ladrillos y/o bloques cerámicos que componen este sistema están avaladas por los fabricantes de Hispalyt, y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIST_FC26-B1-bgf
  • Familia de productoFacades
  • Grupo de productosFC26
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2018-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioYeso
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Código Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Descripción Uniclass 2015Masonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 27 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCavity Wall Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 00 00
  • Título OmniClass Structural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls