Publique sus productos
PH01-U-EC-c Partición horizontal con forjado unidireccional de bovedilla cerámica. P+NM+U30.EC+RF

PH01-U-EC-c Partición horizontal con forjado unidireccional de bovedilla cerámica. P+NM+U30.EC+RF

Partición interior horizonal, con soporte resistente a base de forjado unidireccional de 30 + 5 cm de espesor y elementos de entrevigado de bovedilla cerámica, pavimento colocado sobre capa de mortero de 5 cm y revestimiento inferior.
Especificaciones
  • Partición interior horizonal, con soporte resistente a base de forjado unidireccional de 30 + 5 cm de espesor y 70 cm de intereje, con vigueta de hormigón y bovedilla cerámica como elemento de entrevigado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, acero B 500 S y malla B 500 T en capa de compresión. Pavimento con una resistencia térmica R = 0,004 W/m2, colocado sobre capa niveladora de mortero de cemento de 5 cm de espesor y revestimiento inferior, pudiendo realizarse con guarnecido y enlucido de yeso o con un falso techo. Incluyendo replanteo, montaje de la ferralla, viguetas y bovedillas y vertido del hormigón, marcado de los niveles de acabado, formación de juntas, regleado y curado de hormigones y morteros, incluso limpieza y medios auxiliares. Las propiedades de las bovedillas cerámicas que componen este sistema están avaladas por los fabricantes de Hispalyt, contando todos sus productos con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIST_PH01-U-EC-c
  • Familia de productoInternal floor
  • Grupo de productosPH01
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2018-08-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Losa
  • Nombre UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCast-in-Place Concrete
  • Número OmniClass23-13 35 23
  • Título OmniClass Structural Floors and Flat Roofs
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText