Publique sus productos
PV-Showcase de sistemas de particiones interiores verticales

PV-Showcase de sistemas de particiones interiores verticales

Archivo de Revit que reúne los objetos BIM que componen la familia de particiones interiores verticales de Hispalyt.
Especificaciones
  • ORDENACIÓN DE LAS PARTICIONES INTERIORES VERTICALES EN EL SHOWCASE: - Según el número de hojas: * Una hoja * Dos hojas * Tres hojas - Según la presencia de bandas elásticas: * Sin bandas elásticas * Con bandas elásticas en la base * Con bandas elásticas perimetrales en una hoja * Con bandas elásticas perimetrales en las dos hojas * Con bandas elásticas perimetrales en las dos hojas exteriores
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIST_PV-ShowCase
  • Familia de productoPartitions
  • Grupo de productosPV-ShowCase
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2019-09-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioYeso
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Descripción Uniclass 2015Masonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-15 11 11 15
  • Título OmniClass Masonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions